Technické informace

Těžkotonážní kola TENTE

Více


Pokud jde o přepravu obzvláště těžkých nákladů nebo při zvládání vyšších rychlostí pojezdu, se vyžadují speciální kola. TENTE těžkotonážní kola jsou robustní a vydrží i těžké náklady několika tun. Těžkotonážní kola se používají například u stavebních jeřábů, tažných souprav nebo mobilních schodů. Kola jsou vybavena vidlicí z nerezové oceli nebo těžké oceli. Těžkotonážní kola a kolečka jsou k dispozici jako pevná nebo otočná kolečka. Pevná kolečka udávají bezpečný základ, zatímco otočná kolečka usnadňují manévrovatelnost. Ideální jsou kombinace otočných a pevných koleček: Usnadňuje se tak pohyb vpřed a manévrování těžkých nákladů.

Kritéria pro výběr těžkotonážních kol 

Při výběru "silných" kol musí být zohledněny různé faktory. Mezi ně patří nosnost, počáteční a valivý odpor, materiál běhounu a okolní vlivy, jako je teplota. 

Můžete například vypočítat nosnost, kterou potřebujete vydělením hmotnosti přepravního zařízení, včetně nákládu, počtem kol. V závislosti na provozních podmínkách se výsledek vynásobí bezpečnostním faktorem. Bezpečnostní faktor závisí na tom, zda jsou kola používána venku nebo uvnitř a zda jsou zařízení motorizována nebo ručně poháněna.

Těžkotonážní kola jako speciální konstrukce

V případě potřeby pro vás rádi vyvineme individuální řešení podle vašich požadavků. V těsné spolupráci s vámi vyvine náš zkušený tým těžkotonážní kola, která dokáží přepravovat veškeré náklady a vyrovnat se se všemi vnějšími podmínkami. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy ohledně kol nebo potřebujete design na míru!

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com