Hnací kola se používají pro autonomní pohon průmyslových vozíků ✔ vysokozdvižných vozíků ✔ a dalších
Hnací kola
Hnací kola na dopravním zařízení se používají k samostatnému pohybu zařízení. Výkon motoru nebo osoby je přenášen na povrch podlahy přes hnací kola. To způsobí, že se zařízení začne pohybovat. Hnací kola se používají například na průmyslových nákladních a vysokozdvižných vozících, ale také v mnoha dalších oblastech. Dalším příkladem použití v těžkých provozech je přeprava těžkých nákladů. V tomto případě mají maximální nosnost až několik tisíc kilo na kolo. Hnací kola mohou být umístěna vpředu nebo vzadu. Vozy s pohonem na všechny kola jsou také možné - namísto jen některých kol jsou všechna kola na zařízení poháněna najednou.
Hnací kola TENTE
Univerzální řada TENTE zahrnuje hnací kola se středem kola vyrobeným z šedé litiny a běhounu z polyuretanu, gumy nebo polyamidu s různými stupni tvrdosti Shore. Kromě toho vyvíjíme pohony specifické pro zákazníky podle výkresů, které jsou přizpůsobeny přesným požadavkům dané aplikace.
Další inovací TENTE je pojezdové kolečko pro nemocniční lůžka. To usnadňuje pohyb s postelí. Je umístěno na lůžku jako páté kolečko a je spojeno s kompletním systémem zahrnujícím motory a elektronické obvody.