Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400557
Номер на продукта:
4681TOP160P63 XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Завъртане на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен ли...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртане на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на продукта е 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка