Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Номер на продукта:
4681IEP125P63 XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка