Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831642
EAN:
4031582331004
Номер на продукта:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 110 mm, което осигурява оптимална про...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 110 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с хъб с дължина 115 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което гарантира висока издържливост и устойчивост на износване. Тялото на колелото е от стомана, желязо, осигуряващо надеждна конструкция и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и удължава периода на обслужване. Статичната носеща способност на колелото е 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах