Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199845115
EAN:
4031582365405
Номер на продукта:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. О...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 9 mm. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя