Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Линея Low Height е заваряемо задвижващо колело със спирачка от типа "Завъртане на Колело със Спирачка"? Коригирам: продуктът е Linea Low Height, тип Завъртане на колело със спирачка... Проверка: етикетът на типа е "Завъртане на Колело със Спирачка" и това е неправилно прочетено, затова ще използвам точния текст от данните. Ето описанието: Linea Low Height е колело от тип Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж на мебели и медицинско оборудване, които изискват ниска конструктивна височина. Отворът за болт осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията на изделието, като позволява надеждна фиксация без допълнителни адаптери. Корпусът е изработен от полиамид, който осигурява лек, устойчив на корозия и механично издръжлив носещ елемент, а въртящата част на колелото е свързана чрез прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавно завъртане на 360 градуса и лек ход при маневриране. Колелото има диаметър 75 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа, добро сцепление и ограничено износване при експлоатация по твърди повърхности. Общата височина на изделието е 78 mm, което позволява използването му в конструкции с ограничено пространство под повърхността. Статичният товароносимост е 180 kg, а динамичният товар е 90 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за антистатични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, мебели, болнични легла, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, подемници за пациенти, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Номер на материал S4
990771415
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.23 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
156 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
78 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната устойчивост на химикали и дълготрайност, и е оснащен с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, гарантирайки плавно и безшумно движение. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е снабдено с екструдиран полиуретанов протектор, монтиран на полиамидно тяло, което обеспечава отлична адхезия и издържливост при различни условия на експлоатация. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява оптимална ротация и минимално триене. Общата височина на устройството е 78 милиметра, което го прави идеално за приложения, където е необходима компактна конструкция. Статичната носеща способност достига 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост от 3 километра в час. Linea low height е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, пациентски подемници, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg