Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез ос с резба с шестоъгълен отвор горен, което осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано движение на колелото. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Повърхностната тъкан на колелото е изготвена от термопластичен каучук, осигуряващ отличното сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 83 милиметра, което го прави компактен и подходящ за монтаж в ограничени пространства. Stylea е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и дълготрайност на конструкцията.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
54 mm
Обща височина
83 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.19 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
15 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Колелото е оборудвано с ос със резба с шестоъгълен отвор горен, което осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Щифтът е конструиран с плъзгащ лагер със разделител тръба, което намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е изработено от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и защита на подовите покрития. Тялото на колелото е от полиамид, което придава необходимата твърдост и стабилност. Общата височина на продукта е 83 милиметра, което го прави подходящ за различни типове мебели. Stylea е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и дълготрайност. Продуктът е разработен с внимание към детайлите и инженерните изисквания, гарантирайки оптимална производителност в различни приложения.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm