Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm при обща височина 68 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, предлагайки универсално решение за различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5925UOI065L51 DOM27 ALU
EAN
4031582335866
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Корпус
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
5920UOI065L51 DOM27 ALU

Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина на конструкцията 68 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.

65 mm
Лек режим
68 mm
65 mm
Лек режим
68 mm