Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404074
Номер на продукта:
5925UOI065L51-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, а тялото е от полиамид, което обезпечава устойчивост и надеждност. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го прави подходящ за лекотоварни приложения в домашни и офис среди.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване