Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, което гарантира еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 68 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицинско оборудване, офис мебели и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално използване в различни приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация на различни конструкции и рамки. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, докато щифтът за завъртане е специално проектиран за гладко и безпроблемно движение. Колелото има диаметър 65 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Тялото на колелото е от полиамид, а протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и дълготрайност. Общата височина на продукта е 68 мм, което го прави компактен и подходящ за монтаж в ограничени пространства. Статичната носеща способност на Stylea е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надежда и стабилност.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, а тялото е от полиамид, което обезпечава устойчивост и надеждност. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го прави подходящ за лекотоварни приложения в домашни и офис среди.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg