Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има диаметър 65 mm с тяло от полиамид и протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за стабилна работа. Общата височина на изделието е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335842
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
42 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
5920UJI065L51-10 DOM27

Stylea е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт със завъртане, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 милиметра и е конструирано с тяло от полиамид, което гарантира издържливост и дълготрайност. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и позволява гладко движение. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за лекотоварни приложения в домашни и офис среди.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg