Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071687
EAN:
4031582341416
Номер на продукта:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е завъртане на колело със спирачка, предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът предс...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е завъртане на колело със спирачка, предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът представлява сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към мебелта. Корпусът, изработен от полипропилен и електропроводим, включва щифт за завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 50 mm е оснастено с плъзгащ лагер с разделител тръба, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Изделието е предназначено за надеждна работа при многократно натоварване в нормални експлоатационни условия. Общата височина на изделието е 56 mm, което определя необходимото монтажно пространство под мебелта. Статичното натоварване е до 80 kg, а динамичното натоварване е до 40 kg при скорост 3 km/h.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване