Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг B10 за надежда монтаж и интеграция в съществуващи системи. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, и е оснащен със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен с електропроводимост, което предотвратява натрупването на статично електричество. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и дълготрайност, а лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интегриране в тесни пространства. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за използване в приложения с умерени натоварвания. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда и тиха работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
Номер на материал S4
990074226
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.08 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
7 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Монтажна плоча
P10-40x17 / 8

Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка. Продуктът има обща височина 8 мм и размери на плочата 40 мм дължина и 17 мм ширина. Максималната статична товароносимост е 80 кг, докато динамичната товароносимост достига 40 кг при скорост 3 км/ч. Теглото на аксесоара е 0,04 кг, което го прави лек и лесен за монтаж. Щифтът с U-образна планка осигурява надежден и стабилен крепеж за различни приложения на колелца.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x17 / 8

Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, оборудван със щифт с L-образна планка за надежно закрепване. Компонентът разполага с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина, с обща височина 8 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни конструкции. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост до 3 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания и мобилност.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x25 / 8

Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, оборудван със щифт с L-образна планка за надежда фиксация. Компонентът разполага с размери 40 mm дължина и 25 mm ширина, с обща височина 8 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни конструкции. Аксесоарът поддържа статична товароносимост до 80 kg и динамична товароносимост до 40 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания. Конструкцията му осигурява стабилност и дълготрайност при експлоатация в промишлени и търговски среди.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x27 / 8

Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с L-образна планка като тип монтаж. Продуктът разполага с размери 40 mm дължина и 27 mm ширина, с обща височина 8 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания в промишлени и търговски среди.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
S70-10x10 / 8

Щифтът е аксесоар за ролка, предназначен за надеждно свързване и монтаж на колелата. Той разполага с ос с резба с шестоъгълен отвор горен, което осигурява сигурно и прецизно закрепване. Продуктът има обща височина от 6 мм и тегло от 0,02 кг, което го прави лек и компактен. Щифтът поддържа статична товароносимост от 80 кг и динамична товароносимост от 40 кг при скорост до 3 км/ч, което го квалифицира за различни приложения в индустриалната и търговската среда.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
R10-8x28 / 8

Щифтът е аксесоар за касторно колело, предназначен за свързване чрез ос с резба. Този компонент има обща височина от 3,5 мм и тегло от 0,02 кг, което го прави лек и компактен. Щифтът поддържа статична товароносимост от 80 кг и динамична товароносимост от 40 кг при скорост до 3 км/ч, което го квалифицира за надежда употреба в различни индустриални приложения. Конструкцията му е оптимизирана за осигуряване на стабилност и дълготрайност при експлоатация.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
R21-13X26/8

Аксесоарът Socket е гнездо за цинков каст, предназначено за монтаж на касторни системи. Продуктът има обща височина от 2 мм и тегло от 0,01 кг, което го прави лек и компактен. Гнездото е съвместимо с болт с диаметър 13 мм и осигурява статична товароносимост от 160 кг, както и динамична товароносимост от 80 кг при скорост до 3 км/ч. Този аксесоар е идеален за приложения, изискващи надеждна и издържлива връзка в касторни конструкции.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina е завъртане на колело със спирачка, предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът представлява сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към мебелта. Корпусът, изработен от полипропилен и електропроводим, включва щифт за завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 50 mm е оснастено с плъзгащ лагер с разделител тръба, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Изделието е предназначено за надеждна работа при многократно натоварване в нормални експлоатационни условия. Общата височина на изделието е 56 mm, което определя необходимото монтажно пространство под мебелта. Статичното натоварване е до 80 kg, а динамичното натоварване е до 40 kg при скорост 3 km/h.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg