Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990036674
EAN:
4031582350937
Номер на продукта:
7475PJO050P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Завъртане на Колело със Спирачка Agila stainless е професионален компонент за мобилно оборудване, предназначен за монтаж в мобил...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртане на Колело със Спирачка Agila stainless е професионален компонент за мобилно оборудване, предназначен за монтаж в мобилни системи. Фиксирането се осъществява чрез отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от нержаваема стомана, средна, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват завъртане на колелото. Колелото има диаметър 50 mm и разполага с плъзгащ лагер. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 69 mm. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното е 40 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана