Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila stainless е върящо се колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и за професионални почистващи колички. Колелото се монтира със стандартни винтове чрез отвор за болт, което позволява гъвкавост при инсталацията с винтове от всякаква дължина. Корпусът е изработен от нержавеема стомана средна класа и е оборудван с две съставни части с топка, осигуряващи плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Колелото е снабдено с плъзгащ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 69 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 километра в час е 40 килограма, което го квалифицира за средни до тежки приложения в професионална среда.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Номер на материал S4
990036671
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
0.57
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Завъртане на Колело със Спирачка Agila stainless е професионален компонент за мобилно оборудване, предназначен за монтаж в мобилни системи. Фиксирането се осъществява чрез отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от нержаваема стомана, средна, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват завъртане на колелото. Колелото има диаметър 50 mm и разполага с плъзгащ лагер. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 69 mm. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното е 40 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg