Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila stainless е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, средна и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, с диаметър 50 mm. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичният товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
7475PJH050P30-12,3
EAN
4031582351088
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.17 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12.3 mm
Housing
Форма Вилица
Обхват
Материал
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящ се Колело 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящ се Колело 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg