Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990038208
EAN:
4031582351071
Номер на продукта:
7475PJH050P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, средна и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, с диаметър 50 mm. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичният товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 80 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции