Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има диаметър 50 mm и се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тих ход. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 56 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
Номер на материал S4
990074401
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Housing
Цвят
Хром
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Монтажна плоча
P10-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с U-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и тегло от 0,04 kg. Планката е с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с леки до средни натоварвания.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x25 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 25 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x27 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 27 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
S70-10x10 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба с шестоъгълен отвор горе, предназначен за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 6 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и надеждната конструкция правят този аксесоар подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват прецизност и устойчивост при монтаж на колелца.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
R10-8x28 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба, предназначена за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 3,5 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и леката конструкция правят този аксесоар подходящ за различни приложения, където се изискват надеждност и ефективност при работа с колелца.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg