Завъртане на Колело със Спирачка 40 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990770014
EAN:
4031582359862
Номер на продукта:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално използване в различни приложения. Продуктът е оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално използване в различни приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни конструкции и мебелни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и дълготрайност, а също така осигурява отлична химическа устойчивост и стабилност при различни температурни условия. Жилищното завъртане е оборудвано със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на колелото. Колелото има диаметър 40 милиметра и е изработено от полипропилен, което го прави лекотежко и издържливо. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, материал, който осигурява отличен хват и амортизация при движение. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и позволява гладко движение. Общата височина на продукта е 35 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност на Stylea е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и стабилност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението