Въртящ се Колело 40 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990770013
EAN:
4031582359855
Номер на продукта:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Продуктът е оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж към различни конструкции и основи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване, химични въздействия и механични натоварвания, като същевременно поддържа лекотата на конструкцията. Жилищната част включва щифт със завъртане, който позволява плавно и безпрепятствено въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 40 мм и е оснащено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отлично сцепление, гъвкавост и устойчивост на различни температури. Общата височина на продукта е 35 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч. Stylea е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надежди и дълготрайни въртящи се колела.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението