Завъртане на Колело със Спирачка 160 mm
Delta central
Номер на поръчка:
990835383
EAN:
4031582366501
Номер на продукта:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Delta central е завъртане на колело със спирачка с пластина с централно заключване, предназначено за професионални индустриални ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Delta central е завъртане на колело със спирачка с пластина с централно заключване, предназначено за професионални индустриални приложения. Фитингът осигурява надеждно централно заключване за стабилно позициониране. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 225 mm. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h и 440 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1100 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, поощенски логистични системи, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции