Завъртане на Колело със Спирачка 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Номер на продукта:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Forma е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с щифт Circlip с шестоъгълно контакт за надеждно закрепване. Корпусът е изр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Forma е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с щифт Circlip с шестоъгълно контакт за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг/алуминий и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е монтирано върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 3 km/h, което прави продукта подходящ за средни до тежки индустриални приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана