Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
EAN:
4031582379419
Номер на продукта:
5075PJP125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)