Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5077PJP125P30-12
EAN
4031582379150
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионални приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Продуктът е оборудван с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJP125P30-12

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg