Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Номер на продукта:
5075PJH125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж в конструкции, където се изисква маневреност и управляемост. Ф...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж в конструкции, където се изисква маневреност и управляемост. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява механично закрепване на изделието към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва Две състезания с топка, които формират въртящата се част на изделието. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности определят експлоатационните граници. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)