Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен с две съставни части с топка, които позволяват плавно и безпроблемно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, който осигурява превъзходна адхезия и дълготрайност. Вътрешната конструкция на колелото включва плъзгащ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 162 милиметра, което го прави подходящо за различни пространствени конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 100 килограма. Galea е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.64 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж в конструкции, където се изисква маневреност и управляемост. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява механично закрепване на изделието към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва Две състезания с топка, които формират въртящата се част на изделието. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности определят експлоатационните граници. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg