Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки отлична мобилност и функционалност в различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5075PJH100P30-12
EAN
4031582379204
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
256 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
128 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, който позволява лесна и надеждна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оборудван с две съставни части с топка, които образуват вертящия механизъм и позволяват плавно въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 100 мм и е оснащено с пълзгащ лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, материал, който обеспечава отличното сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което го прави лекотежко и издръжливо. Общата височина на продукта е 139 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 100 килограма. Galea е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен с две състезания с топка, които обезпечават гладко и прецизно въртене на колелото. Колелото има диаметър от 100 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко, но издържливо. Протектора е изработена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отличното сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на колелото е 139 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носимоспособност на колелото е 200 кг, докато динамичната носимоспособност е 100 кг при скорост от 3 км/ч. Galea е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват надежда и дълготрайна производителност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg