Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, който позволява лесна и надеждна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оборудван с две съставни части с топка, които образуват вертящия механизъм и позволяват плавно въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 100 мм и е оснащено с пълзгащ лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, материал, който обеспечава отличното сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което го прави лекотежко и издръжливо. Общата височина на продукта е 139 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 100 килограма. Galea е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.42 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен с две състезания с топка, които обезпечават гладко и прецизно въртене на колелото. Колелото има диаметър от 100 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко, но издържливо. Протектора е изработена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отличното сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на колелото е 139 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носимоспособност на колелото е 200 кг, докато динамичната носимоспособност е 100 кг при скорост от 3 км/ч. Galea е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват надежда и дълготрайна производителност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки отлична мобилност и функционалност в различни приложения.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg