Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa е вертящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, предназначено за професионални индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надежна и стабилна инсталация. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира издържливост и дълготрайност, и е оснащен с две съсцепления с топка, закалено или нержавеемо, което позволява гладко и безпроблемно въртене. Колелото има диаметър 300 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 355 mm. Статичната носеща способност е 2000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1000 kg при 6 km/h и 1200 kg при 4 km/h. Kappa е идеално подходящо за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
Номер на материал S4
990838616
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1200 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1000 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14.9 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Закрепена монтажна плоча
Монтажна плоча, закрепена с гайка и болт
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 200 mm, ширината на протектора е 50 mm, а дължината на главината е 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и минимално триене. Статичната носеща способност достига 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 1000 kg при скорост 6 km/h или 1200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксиран Колело 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa е фиксирано колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира издържливост и стабилност при експлоатация в екстремни условия. Колелото има диаметър 300 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко и надеждно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован, а телото на колелото е от чугун, което комбинира здравина с отличен коефициент на триене. Общата височина на продукта е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни конфигурации на оборудване. Статичната товароносимост достига 2400 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за тежки приложения. Kappa е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Варианти
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Kappa е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и разполага с две съставяния с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна и дълготрайна конструкция. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и минимално триене. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, а тялото на колелото е от чугун, което обеспечава отличната издържливост и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 355 mm. Статичната носеща способност достига 2000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1000 kg при 6 km/h или 1200 kg при 4 km/h. Kappa е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от чугун иликовано железо в тежко изпълнение, което гарантира издържливост и дълготрайност при екстремни условия на работа. Въртящото съединение се състои от две съставки с топка, закалено или нержавеещо, което позволява плавно и прецизно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява минимално триене и максимална производителност. Протектора е изработена от полиуретан в преспован вид, което предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 355 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност достига 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 1000 kg при скорост 6 km/h или 1200 kg при скорост 4 km/h. Kappa е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg