Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото е изработено от листова стомана, тежка конструкция с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
Номер на материал S4
990838225
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
540 kg
Товароносимост при 6 км/ч
450 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Обща височина
205 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.33 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
280 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
140 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Закрепена монтажна плоча
Монтажна плоча, закрепена с гайка и болт
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва тяло от листова стомана, тежка конструкция с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана върху прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от листова стомана, тежка конструкция, с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa е фиксирано колело, предназначено за професионално индустриално използване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко изпълнение, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в екстремни условия. Колелото има диаметър 160 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надеждно въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а тялото на колелото е от листова стомана, тежко изпълнение, което допринася за общата механична издържливост на конструкцията. Общата височина на колелото е 205 mm. Статичната носимоспособност достига 900 kg, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 450 kg при 6 km/h или 540 kg при 4 km/h. Kappa е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи, където се изискват надеждност и висока производителност.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg