Фиксиран Колело 160 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990838231
EAN:
4031582367065
Номер на продукта:
9688SFP160P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa е фиксирано колело, предназначено за професионално индустриално използване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Kappa е фиксирано колело, предназначено за професионално индустриално използване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко изпълнение, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в екстремни условия. Колелото има диаметър 160 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надеждно въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а тялото на колелото е от листова стомана, тежко изпълнение, което допринася за общата механична издържливост на конструкцията. Общата височина на колелото е 205 mm. Статичната носимоспособност достига 900 kg, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 450 kg при 6 km/h или 540 kg при 4 km/h. Kappa е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи, където се изискват надеждност и висока производителност.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело