Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9652ITP160P63 CL67
EAN
4031582314854
Номер на материал S4
990830402
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
205 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.44 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
280 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
140 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи максимална издръжливост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за плавно движение и предлага статична товароносимост от 1700 kg, както и динамична товароносимост от 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при скорост 6 km/h.

160 mm
Тежък режим
160 mm
Тежък режим
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с алуминиево тяло и пресован полиуретанов протектор, монтирано на прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.

160 mm
Тежък режим
205 mm
160 mm
Тежък режим
205 mm
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
Тежък режим
205 mm
160 mm
Тежък режим
205 mm