Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9652ITP125P63 CL67 cv
EAN
4031582367171
Номер на материал S4
990838816
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.18 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
225 mm
Изместване
48 mm
Радиус на завъртане
112.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.

150 mm
Тежък режим
150 mm
Тежък режим
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Kappa load
9650ITP125P63 CL67 cv

Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на колелото е 170 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.

125 mm
170 mm
Тежък режим
125 mm
170 mm
Тежък режим
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load
9651ITP125P63 CL67 cv

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.

125 mm
170 mm
Тежък режим
125 mm
170 mm
Тежък режим