Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Номер на продукта:
347BUFP125P62 180°
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Alpha reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монта...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение при автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, производствени и платформени колички, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции