Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от нерьждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Лагерът е ролков лагер от нерьждаема стомана, осигуряващ дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
8477UOD080P30-11
EAN
4031582377187
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.84 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Housing
Форма Вилица
Обхват
Материал
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
44.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha stainless
8470UOD080P30-11

Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер, неръждаемост за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm при обща височина 108 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната - 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha stainless
8470UOD080P30-11

Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер, неръждаемост за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm при обща височина 108 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната - 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg