Въртящ се Колело 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Номер на продукта:
8470UOD080P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер, неръждаемост за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm при обща височина 108 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната - 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване