Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582343250
Номер на продукта:
2477YGO075R47-36-40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътреше...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва тяло от Полипропилен, електропроводим с протектор от Термопластичен каучук, електропроводим и Плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Подходящо за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции