Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Номер на продукта:
2477PJP075R47-24-27
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътреше...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е изработено от Полипропилен, а протекторът от Термопластичен каучук с Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, както и Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус