Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Подходящо за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
2477PJP075R47-21,5-24
EAN
4031582326703
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.43 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Befestigungsart
Синтетичен разширител, квадратен
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21.5 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, среден
Schwenklager
Две състезания с топка
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Бръснач А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичен каучук
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Lager
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,17 kg. Този компонент е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 32 mm до 35 mm, което го прави универсален за различни типове монтажни конфигурации. Разширителят осигурява надежна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на колелцата към различни конструкции на мебели и оборудване. Изработен е с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,18 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 36 mm до 40 mm, осигурявайки гъвкавост при различни размери на крепежните точки и надеждна фиксация на колелцата в разнообразни приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,14 kg. Продуктът е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Конструкцията му позволява лесна инсталация и надежда фиксация, осигурявайки стабилност при експлоатация. Разширителят е идеален решение за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на стандартни компоненти към специфични размери на оборудване.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър между 27 mm и 30 mm. Този компонент е идеален за приложения, където е необходимо адаптиране на различни размери на оси или щифтове, осигурявайки надежна и стабилна връзка между колелото и монтажната система. Разширителят е произведен с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila
2470PJP075R47-21,5-24

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg