Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990028976
EAN:
4031582403787
Номер на продукта:
2477PJP075B10-11X31
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, което осигурява надеждна работа при различни условия. Колелото се закрепва чрез щи...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, което осигурява надеждна работа при различни условия. Колелото се закрепва чрез щифт с пъстен за захващане, с яка, който гарантира стабилна връзка с конструкцията на продукта. Корпусът включва две състезания с топка, изработени от стоманен лист, среден, което осигурява устойчивост и здравина. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 103 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, домове за възрастни и стари хора, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
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
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения