Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимално сцепление. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на колелото е 103 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470PJP075B10-11X31
EAN
4031582403794
Номер на материал S4
990031827
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.28 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
31 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
43 mm
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Socket
R40-18x18 / 11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен контакт квадратно, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът разполага с болт с диаметър 18 mm и обща височина 36 mm. Максималната статична товароносимост е 80 kg, докато динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за манипулиране. Този съединител е идеален за приложения, където се изисква надежда и стабилност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 14 mm и служи за закрепване на конструкцията. Статичната носеща способност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 15 mm и позволява лесен монтаж. Статичната носимоспособност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носимоспособност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с обща височина 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 16 mm и позволява лесна монтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 17 милиметра. Продуктът е оптимизиран за надежда и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височина 36 mm и тегло 0,01 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло, което осигурява надеждна връзка и дълготрайност. Болтът има диаметър 19 mm, позволяващ лесен монтаж и демонтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост до 80 kg и динамична товароносимост до 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения и мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца и представлява синтетичен контакт кръгло с обща височина 36 mm. Той е оборудван с болт с диаметър 22 mm за надежно закрепване и разполага със статична носеща способност от 80 kg, както и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е минимално - всичко 0,01 kg, което го прави лесен за монтаж и манипулиране. Този компонент е идеален за приложения, където се изисква надеждна и издържлива свързваща част за колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 23 mm и обща височина 36 mm. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 80 kg и динамично натоварване до 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал на контакта осигурява надеждност и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт с квадратна форма и болт с диаметър 16 mm за надежда монтаж. Статичната носеща способност на продукта е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта е 17 милиметра. Продуктът има тегло 0,01 килограма и е оптимизиран за надеждна и дълготрайна експлоатация в различни индустриални приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за употреба с колелца. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg. Болтът има диаметър 21 mm, което осигурява надежда фиксация. Статичната носеща способност е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост от 3 km/h. Този аксесоар е идеален за приложения, които изискват издържливост и стабилност при работа с колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен квадратен контакт, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 22 mm и обща височина 36 mm. Продуктът има статична носеща способност от 80 kg и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж и транспортиране.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 23 mm за сигурно закрепване. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост до 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал осигурява дълготрайност и устойчивост на износване при интензивна употреба.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратно сечение, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 26 mm за надежда фиксация. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения. Теглото на аксесоара е минимално - само 0,01 kg, което улеснява монтажа и намалява общото тегло на системата. Синтетичният материал гарантира устойчивост на износване и дълга експлоатационна живот.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Аксесоарът Socket представлява съединител с синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Устройството разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 18 милиметра. Теглото на продукта е 0 килограма. Този аксесоар е идеален за приложения, където се изисква надежда свързване и стабилност при работа с мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
2477PJP075B10-11X31

Agila е въртящо се колело с пълно заключване, което осигурява надеждна работа при различни условия. Колелото се закрепва чрез щифт с пъстен за захващане, с яка, който гарантира стабилна връзка с конструкцията на продукта. Корпусът включва две състезания с топка, изработени от стоманен лист, среден, което осигурява устойчивост и здравина. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 103 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, домове за възрастни и стари хора, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg