Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Номер на продукта:
2477PIP075P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни вин...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства