Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Agila light е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с квадратна плоча за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки отлична маневреност и дълготрайност в различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
1477PAO075P40 Tente
EAN
4031582331493
Номер на материал S4
990900452
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
44 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.3 kg
Име на продукта
Agila light
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Квадратна плоча
Диаметър на отвора на плаката
6.3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, лек
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
156 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
78 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Въртящо се Колело Agila light е оборудвано с Квадратна плоча за монтаж и корпус от Стоманен лист, лек с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Полиуретан, екструдирано, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Професионални почистващи колички и Магазинно оборудване и дисплеи, предлагайки надеждно решение за леки транспортни приложения.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Въртящо се Колело Agila light е оборудвано с Квадратна плоча за монтаж и корпус от Стоманен лист, лек с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Полиуретан, екструдирано, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Професионални почистващи колички и Магазинно оборудване и дисплеи, предлагайки надеждно решение за леки транспортни приложения.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg