Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Agila light е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек материал и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с тяло от полипропилен и протектор от полиуретан, екструдирано, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отвор за болт
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, лек
Schwenklager
Две състезания с топка
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Бръснач А
Härte der Lauffläche (D)
40 бряг D
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Полиуретан, екструдирано
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Без предпазно устройство за резба
Lager
Плъзгащ лагер
Radfarbe
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Въртящо се Колело Agila light е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от полиуретан, екструдирано, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Въртящо се Колело Agila light е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от полиуретан, екструдирано, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg