Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентичен с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UOH200P63
EAN
4031582306071
Номер на материал S4
990030716
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
2.85 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
3478UOH200P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока устойчивост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело, което гарантира еднородни характеристики. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

240 mm
200 mm
Среден режим
240 mm
200 mm
Среден режим