Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990032643
EAN:
4031582380620
Номер на продукта:
3477ITP200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, те...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от Алуминий и протектор от Полиуретан, Пресовано, монтирано върху Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h и 150 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции