Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990038019
EAN:
4031582333152
Номер на продукта:
8477UOD160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и търговски приложения. Закрепването е чрез...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и търговски приложения. Закрепването е чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с две състезателни съставки с топка, които осигуряват здрава и устойчива опора на колелото. Колелото е с диаметър 160 mm и е оборудвано с ролков лагер, неръждаем, който гарантира плавен ход и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е изработен от полиамид, идентичен с тялото на колелото, като колелото е с тяло от полиамид, което осигурява ниско тегло и висока устойчивост на износване. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товароносимост е 800 kg, а динамичният товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана