Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 160 mm и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, който осигурява плавно и надежно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 200 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Колелото има статична носеща способност от 800 kg, което го прави подходящо за тежки товари, и динамична носеща способност от 400 kg при скорост до 4 km/h. Alpha stainless е идеално решение за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
Номер на материал S4
990038020
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.56 kg
Име на продукта
Alpha stainless
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и търговски приложения. Закрепването е чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с две състезателни съставки с топка, които осигуряват здрава и устойчива опора на колелото. Колелото е с диаметър 160 mm и е оборудвано с ролков лагер, неръждаем, който гарантира плавен ход и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е изработен от полиамид, идентичен с тялото на колелото, като колелото е с тяло от полиамид, което осигурява ниско тегло и висока устойчивост на износване. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товароносимост е 800 kg, а динамичният товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless е върящо се колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Корпусът разполага с две състезания с топка, което позволява плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ гладко движение и минимално триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което комбинира лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 800 килограма, докато динамичната носеща способност е 400 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Продуктът е идеален за приложения в кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg