Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е произведено от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UOH160P63
EAN
4031582306057
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
2.33 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
3470UOH160P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява стабилност и издръжливост. Въртящият механизъм разполага с две състезания с топка за плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което гарантира еднородност и оптимални експлоатационни характеристики, а плъзгащият лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което прави продукта подходящ за тежки промишлени приложения.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
3470UOH160P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява стабилност и издръжливост. Въртящият механизъм разполага с две състезания с топка за плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което гарантира еднородност и оптимални експлоатационни характеристики, а плъзгащият лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което прави продукта подходящ за тежки промишлени приложения.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg